IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-1341-6-9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_134
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_134/32_1341.prj},{NB=emile_maurin_32-1341-6-9_0},{REF=32-1341-6-9},{PARTNUMBER=GN 817.1-6-9-C},{NORMNR=GN 817.1},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=13},{K=22},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.041},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1341/32_1341_asmtpl.prj},{TYPE=},{VERS=2},{INFOGANTER=Produktdetails},{COULEURTETE=Noire},{VERSION=Avec dispositif de blocage},{POS=0},{D1=6},{D2=23},{D3=4.3},{D4=34},{L1=9},{L2=48},{L3=22},{L4=6},{L5=22},{L6=13},{ELASTICITE1=6.0},{ELASTICITE2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-1341 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à tête noire et embase
Nomenclature
Emile Maurin 32-1341-6-9
REF
Référence
32-1341-6-9
32-1341-6-9
COULEURTETE
Noire
VERSION
Avec dispositif de blocage
POS
Position
Fermé
Ouvert
Fermé
Ouvert
D1
6
6
mm
D2
23
23
mm
D3
4.3
4.3
mm
D4
34
34
mm
L1
9
9
mm
L2
48
48
mm
L3
22
22
mm
L4
6
6
mm
L5
22
22
mm
L6
13
13
mm
ELASTICITE1
Début
6.0
6.0
N
ELASTICITE2
Fin
25
25
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D