IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 32-916-6
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_91
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_91/32_916.prj},{NB=emile_maurin_32-916-6_1},{REF=32-916-6},{POS=1.000},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=28},{D4=16},{D5=17},{D6=-},{L1=51.5},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{L6=14},{ELASTICITE=12/27},{INFOS=INFOTEXTE},{VER=1},{PPATH=32_916/32_916_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 816},{NDM=12.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-916 - Doigt d'indexage à clé avec goupille en position rentrée - A clé - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-916-6
REF
Référence
32-916-6
32-916-6
POS
Position
ouvert
fermé
ouvert
fermé
D1
-0.05
6
6
mm
D2
M12x1,5
M12x1,5
D3
28
mm
D4
16
16
mm
D5
17
mm
D6
-
-
mm
L2
8
8
mm
L3
20
20
mm
L5
43
43
mm
L6
14
14
mm
ELASTICITE
Début/Fin
12/27
12/27
N
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D