IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-421-40-10
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_42
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_42/35_421.prj},{NB=emile_maurin_35-421-40-10_0},{REF=35-421-40-10},{ANGLE=0},{ANGLEX=-15° bis 15°},{D1=40},{D2=M10},{H1=6.0},{H2=25.5},{H3=10.5},{S1=15},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 343.3},{ND=10},{KD=8.376},{SB=10},{FORM=A},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=15.500},{D6=20.000},{D7=21.500},{L4=12.000},{L5=18.100},{L6=10.500},{F=0.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-421 - Pied à rotule polyamide taraudé - Acier - Sans patin
Nomenclature
Emile Maurin 35-421-40-10
REF
Référence
35-421-40-10
35-421-40-10
ANGLE
D1
40
40
mm
D2
M10
M10
H1
6.0
6.0
mm
H2
25.5
25.5
mm
H3
min
10.5
10.5
mm
S1
15
15
mm
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D