IFC 4.0 제작
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-499-40-12-100
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_49
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_49/35_499.prj},{NB=emile_maurin_35-499-40-12-100_0},{REF=35-499-40-12-100},{ANGLE=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Embase élastomère},{D1=40},{D2=M12},{L1=100},{H1=28},{H2=27.5},{H3=6},{H4=7.5},{S1=17},{CS=16},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 343.6-40-M12-100-KRE},{NORMNR=GN 343.6},{NDM=12.00},{L1X=63,80,100},{T=11.5},{SB=16},{WINKELX=-15° bis 15°},{PPATH=35_499/35_499_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.202},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-499 - Pied à rotule inox à tige filetée, antistatique - Embase élastomère
Nomenclature
Emile Maurin 35-499-40-12-100
REF
Référence
35-499-40-12-100
35-499-40-12-100
ANGLE
MATIERE
Inox
VERSION
Embase élastomère
D1
40
40
mm
D2
M12
M12
L1
100
100
mm
H1
28
28
mm
H2
27.5
27.5
mm
H3
6
6
mm
H4
7.5
7.5
mm
S1
17
17
mm
CS
Charge statique
16
16
kN
INFOS
Informations
정보
INFOTEXTE
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D