IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
français
français
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Emile Maurin 35-537-80-24-210
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_53
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_53/35_537.prj},{NB=emile_maurin_35-537-80-24-21000},{REF=35-537-80-24-210},{CODE=332025},{DESCRIPTION=LVQ.F-80-14-SST-M24x210},{VERSION=Sans disque antiglisse},{FIXATION=Avec méplat},{ECROU=Avec écrou},{ROT=0},{POS=0.0},{D1=80},{D2=M24},{D3=8.5},{D4=54},{D5=14},{H1=24},{H3=23},{H4=-},{H5=39},{H6=36.5},{L1=210},{S2=18},{CHARGE=16000},{INFOS=INFOTEXTE},{DIM02=249},{DIM03=252},{H=19.0},{WEIGHT=781},{VER=1},{DX=24},{IP01=17.800},{DB=11.200},{PPATH=35_533_534_537_538/35_533_4_7_8_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 35-537 - Pied à rotule technopolymère avec trou de fixation et tige filetée inox - Avec disque antiglisse - Avec méplat - Avec écrou
Nomenclature
Emile Maurin 35-537-80-24-210
REF
Référence
35-537-80-24-210
35-537-80-24-210
VERSION
Sans disque antiglisse
FIXATION
Avec méplat
ECROU
Avec écrou
ROT
Rotation
°
POS
Position écrou
D1
80
80
mm
D2
M24
M24
D3
8.5
8.5
mm
D4
54
54
mm
D5
14
mm
H1
24
mm
H3
23
mm
H4
-
mm
H5
39
39
mm
H6
36.5
36.5
mm
L1
210
210
mm
S2
18
18
mm
CHARGE
16000
N
INFOS
Informations
Information
INFOTEXTE
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D