IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Béné Inox 410102-16X260
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410102.prj},{NB=bene_inox_410102-16X260},{REF=410102-16X260},{DXL=16x260},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=260},{LG=203.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 300
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Description
Modèle 410102 - Hexagon head bolt - Stainless steel A4 - DIN 931 - ISO 4014
Bill of material
Béné Inox 410102-16X260
REF
Référence
410102-16X260
410102-16X260
DXL
16x260
16x260
MAT
Matière
Acier inoxydable A4
D
Screw nominal diameter
16
16
mm
L
Length
260
260
mm
S
Across-flats-dimension
24
24
mm
K
Head height
10.0
10.0
mm
B
57.000
57.000
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D