IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 458424-80V
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58424v.prj},{NB=bene_inox_458424-80V_1},{REF=458424-80V},{MATIERE=Silicone},{DN=80},{DNP=3\"},{PN=16},{D1=77},{D2=100},{L1=46},{L2=216},{L3=105},{POIDS=4,7},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=4},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58424v/58424v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58424V - Butterfly valve with locating holes and handweel gear reducer - CF8M stainless steel body and butterfly - Silicone gasket
Bill of material
Béné Inox 458424-80V
REF
Reference
458424-80V
458424-80V
MATIERE
Matière joint
Silicone
DN
80
80
mm
DNP
3"
3"
pouces
PN
16
bar
D1
77
77
mm
D2
100
100
mm
L1
46
46
mm
L2
216
216
mm
L3
105
105
mm
POIDS
4,7
4,7
Kg
V
Valve
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D