IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 458493-80
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
03_vannes_guillotine
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/03_vannes_guillotine/58493.prj},{NB=bene_inox_458493-80_1},{REF=458493-80},{MAT=Métal},{DN=80},{DNP=3\"},{D1=80},{D2=225},{L1=50},{L3=333},{L2=149},{L4=475},{POIDS=10},{V=1},{S=60.000},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=58493/58493_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58493 - Knife gate valve - GJL250 cast iron body - 316 stainless steel gate - Metal seat
Bill of material
Béné Inox 458493-80
REF
Reference
458493-80
458493-80
MAT
Matière
Métal
DN
80
80
mm
DNP
Inches
3"
3"
인치
D1
80
80
mm
D2
225
225
mm
L1
50
50
mm
L3
333
333
mm
L2
149
149
mm
L4
475
475
mm
POIDS
10
10
kg
V
Vanne ouverte
Vanne fermée
Vanne ouverte
Vanne fermée
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D