Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 58953 - Thermostatic steam trap - BSP threaded - Stainless steel 304
Bill of material
Béné Inox 258953-15
REF
Référence
DN
mm
DNP
Pouces
D
44 mm
F
Pouces
L
65 mm
S
mm
POIDS
0,45 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D