Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 61302 - Vérin pneumatique 1/4 de tour petit diamètre, double effet - Inox
Bill of material
Béné Inox 261302-70SG
REF
Référence
261302-70SG
DNVANNE
25 à 76 mm
DNVANNEPOUCES
1" à 3" pouces
D
85 mm
L
151 mm
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
POIDS
2.95 kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D