Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Description
Modèle 61344 - Poignée inox à gachette multi-positions pour vanne papillon Ø 25 à Ø 76
Nomenclature
Béné Inox 961344-2576
REF
Référence
961344-2576
DN
DN vanne
25 à 76 mm
DNP
DN vanne
1" à 3" Pouce
L1
168 mm
L2
50 mm
ENTRAINEMENT
méplat 8 mm
POIDS
0.35 kg
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D