Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 8004 - Welding clamp ferrule - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 680044-400
REF
Référence
MAT
Matière
Inox 316 L
FINITION
D1P
Pouce
D1
mm
D2
mm
E
mm
L
28.7 mm
POIDS
kg
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D