Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
BF型 - 中部耳轴用反向支架
明细表
BF-32(50)
MOD
BF-32
PHY
直径
32 mm
TM
mm
CR
12 mm
NH
18.0 mm
C
10.5 mm
B3
3.0 mm
TH
32 mm
UL
46 mm
FK
15 mm
FN
30 mm
B1
6.8 mm
B2
11 mm
HB
6.6 mm
INFO
注释
Information
注释
建議
Loading ...
下載CAD模型
Previews
3D
尺寸
2D
模型參數已修改,與當前預覽不符.You have to generate a new preview.