Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Camozzi
Descripción
Mod. FN - Muñón con frente de punto delantero
Lista de materiales
FN-3E-32
MOD
Mod.
FN-3E-32
DIAM
Diámetro
Ø32 mm
TK
14.000 mm
TY
6.500 mm
XH
20.000 mm
XL
126.500 mm
US
46.000 mm
TL
12.000 mm
TM
50.000 mm
TD
12.000 mm
R
1.000 mm
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D