Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Camozzi
Beschreibung
Mod. FN - Vorderer, fleckseitiger Zapfen
Stückliste
FN-3E-32
MOD
Mod.
FN-3E-32
DIAM
Diameter
Ø32 mm
TK
14.000 mm
TY
6.500 mm
XH
20.000 mm
XL
126.500 mm
US
46.000 mm
TL
12.000 mm
TM
50.000 mm
TD
12.000 mm
R
1.000 mm
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D