IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 954601-17
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5460.prj},{NB=bene_inox_954601-17},{REF=954601-17},{DN=17},{DNP=5/8\"},{D1=23.5},{D2=31.8},{E=2.3},{POIDS=0.004},{X=5},{F=5/8\"},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5460 - BS Gasket for male connector - Stainless steel/FKM
Bill of material
Béné Inox 954601-17
REF
Référence
954601-17
954601-17
DN
17
17
mm
DNP
5/8"
5/8"
pouces
D1
23.5
23.5
mm
D2
31.8
31.8
mm
E
2.3
2.3
mm
POIDS
Poids
0.004
0.004
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D