IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 454697-86
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
54 - Raccords à bague
02 - Raccords double bague
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/54_raccords_a_bague/02_raccords_double_bague/5469.prj},{NB=bene_inox_454697-86},{REF=454697-86},{D1=8},{D2=4.8},{D3=6},{L=13},{POIDS=0.001},{X=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 5469 - Insert for plastic tube - stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 454697-86
REF
Référence
454697-86
454697-86
D1
8
8
mm
D2
4.8
4.8
mm
D3
6
6
mm
L
13
13
mm
POIDS
0.001
0.001
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D