IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Hub City
생성됨: 18.12.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hub City
0220-03436
Hub City
Bevel Gear Drives
Model 600
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{hubcityinc/bevel_gear_drives/model_600/model_600_asmtab.prj},{NB=0220-03436},{MN=600},{RATIO=1/1.29},{STYLE=A,B},{GT=SP},{FS=N/A},{OD=1.375},{PT=Bevel},{PL=Bevel Gear Drives},{IT=Shaft},{ID=1.375},{OT=Shaft},{Z=5/16 x 5/32 KEYWAY x 1-13/16 EFF. LGTH.},{PPATH=parts/model_600_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Model 600
Bill of material
0220-03436
PN
Part No.
0220-03436
MN
Model Number
600
RATIO
Ratio
1/1.29
1/1.2
1/1
1.2/1
1.29/1
2/1
1/1.29
1/1.2
1/1
1.2/1
1.29/1
2/1
STYLE
Style
A,B
D,E
C,F
GG
A,B
D,E
C,F
GG
GT
Gear Type
SP
SP
FS
Frame Size
N/A
OD
Output Diameter
1.375
인치
DESCRIPTION
Description
600 1/1.29 A,B SP
PT
Product Type
Bevel
PL
Product Line
Bevel Gear Drives
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
1.375
인치
OT
Output Type
Shaft
Z
Keyway Z
5/16 x 5/32 KEYWAY x 1-13/16 EFF. LGTH.
인치
WTL
Dry Shipping Weight
48
lbs
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D