Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 62361 - Handwheel welding diaphragm valve - EPDM diaphragm - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 662361-6
REF
Reference
MAT
Material
Inox 316 L
DN
Nominal diameter
mm
D1
mm
D2
mm
D3
32 mm
L1
72 mm
L2
69 mm
POIDS
kg
INFOS
Informations
情報
INFOTEXTE
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D