Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 63414 - Ferrule clamp SMS à souder - Ra≤0.8µm - Inox 316 L
Bill of material
Béné Inox 663414-51
REF
Référence
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
L
28.6 mm
POIDS
Kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D