IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Béné Inox 664333-60
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
64 - MACON
03 - Vannes papillon MACON
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/64_macon/03_vannes_papillon_macon/64333.prj},{NB=bene_inox_664333-60_0},{REF=664333-60},{ANGLE=0},{MAT=Inox 316 L},{DN=60},{D=112},{F=M79x3.5},{L=78},{POIDS=2.06},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=3.000},{MOD=3.000},{JOINT=4.000},{DX=6.000},{D1=63},{PPATH=64333/64333_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Modèle 64333 - Butterfly valve with male ends - Silicone gasket - Stainless steel 316L
Bill of material
Béné Inox 664333-60
REF
Référence
664333-60
664333-60
ANGLE
mm
값 입력 ANGLE
mm
cm
inch
ft
확인
MAT
Matière
Inox 316 L
DN
Diamètre nominal
60
60
mm
D
112
112
mm
F
M79x3.5
M79x3.5
mm
L
78
78
mm
POIDS
2.06
2.06
Kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D