Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Description
Model 64511 - Upper part for tank level gauge - Stainless steel 316
Bill of material
Béné Inox 464511-1220IN
REF
Référence
RACCORDEMENT
Connection
VERSION
Version
D
min - max
20 - 24 mm
F
Pouces
L1
mm
L2
mm
L3
18 mm
PASSAGE
Passage
8 mm
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D