Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
Modular plug, size 40, for 4 modules
Bill of material
GM602-40-4S-TAC
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
GM602-40-4S-TAC
SIZE
Size
40
L1
66 mm
L3
40 mm
L7
31 mm
D1
88 mm
G1
2 5/16"-16 UN 2A
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D