Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
MP 3000 - Máxima fuerza, estanqueidad vástago
Lista de materiales
MP3000-032-A
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
3 mm
D
Diámetro
63 mm
RD
Diâmetro da haste
45 mm
P
Presion
189 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
FIS
Brida
F0
Fuerza inicial nominal
3000 daN
F1I
fuerza finale isotérmica
daN
F1P
fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm³
S
Superficie
15.90 mm
MAXSPEED
Velocidad màxima
1.6 m/s
W
Peso
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D