Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
MP- / MSMP-Series
Nomenclature
HellermannTyton 151-24419
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
DESCRIPTION14
Description courte
Embase, naturel
MATERIAL
Matériau
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Couleur
Naturel (NA)
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
LAENGEL
Longueur (L)
mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
HOEHEH
Hauteur (H)
mm
BREITEW
Largeur (W)
mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-40 °C à +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
mm
LOCHMITTENA74
distance entre les trous de fixation L centrale
MMT
ANZAHLVONBU75
Nombre de torons
LOCHLAENGEM76
longueur du trou (métric)
MMT
URL1
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D