Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm_electronic
Description
MQ2003 - IO-Link - Détecteurs magnétiques
Nomenclature
MQ2003
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MQ2003: Détecteur magnétique; 20 x 8 x 32 mm; Portée 5 mm encastrable; normaleme
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur magnétique; 20 x 8 x 32 mm; Portée 5 mm encastrable; normalement ouvert / fermé; (paramétrage); DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Câble; IP 65; IP 67; 3 fils; Température ambiante -25...80 °C; Fréquence de commutation 200 Hz
BN
Bestellnummer
MQ2003
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/WFI/ZH
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
40.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D