Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MR0102 - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MR0102
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR0102: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichk
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz nein; Überlastfest nein; Schließer; AC/DC; PNP/NPN; 0,3 m PUR-Kabel; M8 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz AC / 1000 Hz DC
BN
Bestellnummer
MR0102
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MRT2021BAKOA/R/0,3M/ASR
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A2
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D