Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ifm electronic
Beschreibung
MR0114 - Alle Zylindersensoren
Stückliste
MR0114
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR0114: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichk
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 3,8 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz nein; Überlastfest nein; Schließer; AC/DC; PNP/NPN; 2 m PUR-Kabel; IP 65; IP 67; 2-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz AC / 1000 Hz DC
BN
Bestellnummer
MR0114
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D