Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MR0121 - Hoher Laststrom für den Einsatz an T-Nut-Zylindern
Bill of material
MR0121
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR0121: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichk
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz nein; Überlastfest nein; Schließer; AC/DC; PNP; 0,3 m PUR-Kabel; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; 3-Leiter; Schaltfrequenz 1000 Hz AC / 1000 Hz DC
BN
Bestellnummer
MR0121
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D