Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
MR500A - Alle Zylindersensoren
Bill of material
MR500A
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MR500A: Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichk
DESCLONG
Langbeschreibung
Zylindersensor mit Reed-Kontakt; 30,5 x 5 x 6,5 mm; Ansprechempfindlichkeit 2,1 mT; Verpolungsschutz ja; Kurzschlussschutz nein; Überlastfest nein; Schließer; DC; NAMUR; 6 m PVC-Kabel; IP 65; IP 67; 2-Leiter
BN
Bestellnummer
MR500A
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D