IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MT311BDN12MMD55N
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BDN12MMD55N
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bdn12mmd55n/mt311bdn12mmd55n.prj},{NB=MT311BDN12MMD55N},{PN=MT311BDN12MMD55N},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 5.5 mm Cable Diameter, Nickel aluminum bronze, Natural},{CS=Bulkhead D-hole mount (straight backshell)},{FC=12},{FT=MM},{FCD=5,5},{MF=Nickel aluminum bronze},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=251}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BDN12MMD55N
Bill of material
MT311BDN12MMD55N
PN
Part Number
MT311BDN12MMD55N
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead D-hole mount (straight backshell) Connector, Multimode, For 5.5 mm Cable Diameter, Nickel aluminum bronze, Natural
CS
Connector Style
Bulkhead D-hole mount (straight backshell)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
5,5
mm
MF
Material/Finish
Nickel aluminum bronze
COLOR
Color
Natural
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D