Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSLA12MMRIBAZBK
Bill of material
MT311BSLA12MMRIBAZBK
PN
Part Number
MT311BSLA12MMRIBAZBK
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For Ribbon cable, Al Zinc Cobalt, Black
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
Ribbon cable mm
MF
Material/Finish
Al Zinc Cobalt
COLOR
Color
Black
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D