IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
MT311BSLN12MMD45S
Bel Fuse
Cinch Connectivity Solutions
Cinch Mil/Aero Circulars
MT311BSLN12MMD45S
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{belfuse/cinch_connectivity_solutions/cinch_mil_aero_circulars/mt311bsln12mmd45s/mt311bsln12mmd45s.prj},{NB=MT311BSLN12MMD45S},{PN=MT311BSLN12MMD45S},{DESC=Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural},{CS=Bulkhead square flange mount (low profile)},{FC=12},{FT=MM},{FCD=4,5},{MF=Stainless Steel},{COLOR=Natural},{DEFAULTSORTATTR=342}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
MT311BSLN12MMD45S
Bill of material
MT311BSLN12MMD45S
PN
Part Number
MT311BSLN12MMD45S
DESC
Description
Harsh Environment High-Density Optical Bulkhead square flange mount (low profile) Connector, Multimode, For 4.5 mm Cable Diameter, Stainless Steel, Natural
CS
Connector Style
Bulkhead square flange mount (low profile)
FC
Fiber Count
12
FT
Fiber Type
MM
FCD
For Cable Diameter
4,5
mm
MF
Material/Finish
Stainless Steel
COLOR
Color
Natural
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D