Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
MUTTER FÜR DECKEL / BODEN TYP D
Stückliste
0950200010
CODE
Bestellnummer
0950200010
DI
Ø Diameter
mm
F
Gewinde
M22 x 1.5
CH
32 mm
H
7 mm
WG
Gewicht
44 g
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.