Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
MVQ301 - Stellungsregler / Positioner für Industriearmaturen
Bill of material
MVQ301
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
MVQ301: Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steck
DESCLONG
Langbeschreibung
Positionssensor für Schwenkantriebe; 95 x 50 x 57 mm; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; (Schaltnockenbereich staubgeschützt); 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C
BN
Bestellnummer
MVQ301
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
P1
DELTIME
Planlieferzeit
20.0