IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
N 120/02 Drossel 640mA(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Software, web server and system devices
KNX system devices
Power supply units
N 120/02
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/softwarewebserverundsystemprodukte/knxsystemprodukte/spannungsversorgungen/n12002/n_120_02_5wg1120_1ab02.prj},{NB=N 120/02 Drossel 640mA(0)},{SA810ID03=5WG1120-1AB02},{SA700ID05=90.00},{SA700ID06=60.00},{SA700ID07=36.00},{SA700ID08=0.13},{SA740ID04=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/73/ad/n201202f02_285wg1120-1ab0229.png},{SA300ID03=N 120/02},{SA700ID04=N 120/02 Drossel 640mA},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1120-1AB02},{SA810ID04=5WG1120-1AB02},{SA810ID06=4001869324548},{SA810ID10=Drossel, 640 mA},{SA810ID14=PCE},{SA810ID15=1},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC000700},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 120/02_5WG1120-1AB02
Bill of material
N 120/02 Drossel 640mA(0)
SA010ID04
Manufacturer Name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 120/02
SA700ID04
Product name
N 120/02 Drossel 640mA
SA700ID05
Length
90.00
mm
SA700ID06
Depth
60.00
mm
SA700ID07
Height
36.00
mm
SA700ID08
mass (net)
0.13
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1120-1AB02
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1120-1AB02
SA810ID04
Datanorm number
5WG1120-1AB02
SA810ID06
GTIN number
4001869324548
SA810ID10
Description text
N 120/02 Choke 640mA
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000700
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Band suppressor/choke for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcController.USERDEFINED
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 31 31 11
OMNICLASS
Omniclass title
Distribution Switchgear
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_18
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D