Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 143/01_5WG1143-1AB01
Stückliste
N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 143/01
SA700ID04
Produktmerkmal
N 143/01 IP Gateway KNX-BACnet
SA700ID05
Breite
90.0 mm
SA700ID06
Tiefe
55.0 mm
SA700ID07
Höhe
72.0 mm
SA700ID08
Masse
0.150 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1143-1AB01
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1143-1AB01
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1143-1AB01
SA810ID06
GTIN Nummer
7612914097538
SA810ID10
Beschreibungstext
IP Gateway KNX/BACnet
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC001099
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Systemschnittstelle/Mediengateway für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-37 13 17
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Wide Area Network Geräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_72_48_05
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D