Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
Beschreibung
N 148/23_5WG1148-1AB23
Stückliste
N 148/23 IP Schnittstelle Secure(0)
SA010ID04
Hersteller Name
Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio
PREVIEW
Vorschau
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA300ID03
Typ (ASN)
N 148/23
SA700ID04
Produktmerkmal
N 148/23 IP Schnittstelle Secure
SA700ID05
Breite
36.0 mm
SA700ID06
Tiefe
61.0 mm
SA700ID07
Höhe
90.0 mm
SA700ID08
Masse
0.100 kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1148-1AB23
SA810ID03
Bestell-Nummer
5WG1148-1AB23
SA810ID04
DataNorm-Nummer
5WG1148-1AB23
SA810ID06
GTIN Nummer
4047625006235
SA810ID10
Beschreibungstext
IP-Schnittstelle Secure
SA810ID14
Mengeneinheit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Stand des Hersteller-Katalogs
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Klassencode
EC000674
ETIMCLASSN
ETIM Klassenname
Schnittstelle für Bussystem
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omniklassen-Nummer
23-37 13 17
OMNICLASS
Omniclass-Titel
Wide Area Network Geräte
UNICLASSC
Uni Class code
Pr_75_75_30_41
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D