IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
N 148/23 IP Schnittstelle Secure(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
hlkprodukte
Software, web server and system devices
KNX system devices
Interfaces and gateways
N 148/23
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/hlkprodukte/softwarewebserverundsystemprodukte/knxsystemprodukte/schnittstellenundgateways/n14823/n_148_23_5wg1148_1ab23.prj},{NB=N 148/23 IP Schnittstelle Secure(0)},{SA810ID03=5WG1148-1AB23},{SA700ID05=36.0},{SA700ID06=61.0},{SA700ID07=90.0},{SA700ID08=0.100},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../_pool_/95/e6/a6v11539720.png},{SA300ID03=N 148/23},{SA700ID04=N 148/23 IP Schnittstelle Secure},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1148-1AB23},{SA810ID04=5WG1148-1AB23},{SA810ID06=4047625006235},{SA810ID10=IP-Schnittstelle Secure},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC000674},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 148/23_5WG1148-1AB23
Bill of material
N 148/23 IP Schnittstelle Secure(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 148/23
SA700ID04
Product feature
N 148/23 IP interface Secure
SA700ID05
Width
36.0
mm
SA700ID06
Depth
61.0
mm
SA700ID07
Height
90.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.100
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1148-1AB23
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1148-1AB23
SA810ID04
Datanorm number
5WG1148-1AB23
SA810ID06
GTIN number
4047625006235
SA810ID10
Description text
N 148/23 IP Interface Secure
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC000674
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Interface for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcCommunicationsAppliance.GATEWAY
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-37 13 17
OMNICLASS
Omniclass title
Wide Area Network Devices
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_75_30_41
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D