IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
N 523/03 Rollladenaktor 4-fach(0)
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
KNX Building Control
Solar protection, anti-glare protection, utilization of daylight
Anti-glare/solar protection actuators
N 523/03
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/knxgebaeudesystemtechnik/sonnenschutzblendschutztageslichtnutzung/blendsonnenschutzaktoren/n52303/n_523_03_5wg1523_1ab03.prj},{NB=N 523/03 Rollladenaktor 4-fach(0)},{SA810ID03=5WG1523-1AB03},{SA700ID05=90.0},{SA700ID06=60.0},{SA700ID07=72.0},{SA700ID08=0.310},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/21/ec/a6v10328076.png},{SA300ID03=N 523/03},{SA700ID04=N 523/03 Rollladenaktor 4-fach},{BUSPROTOKOLL=KNX},{LINK=http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1523-1AB03},{SA810ID04=5WG1523-1AB03},{SA810ID06=4001869304649},{SA810ID10=Rollladenaktor, 4 x AC 230 V, 6 A},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{LODLEVEL=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
Description
N 523/03_5WG1523-1AB03
Bill of material
N 523/03 Rollladenaktor 4-fach(0)
SA010ID04
Manufacturer name
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
PREVIEW
Preview
LODLEVEL
Level of detail
Low
Low
SA300ID03
Type (ASN)
N 523/03
SA700ID04
Product feature
N 523/03 Roller blinds actuator 4-fold
SA700ID05
Width
90.0
mm
SA700ID06
Depth
60.0
mm
SA700ID07
Height
72.0
mm
SA700ID08
mass (net)
0.310
kg
LINK
http://www.siemens.com/gamma-td?ssn=5WG1523-1AB03
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
5WG1523-1AB03
SA810ID04
Datanorm number
5WG1523-1AB03
SA810ID06
GTIN number
4001869304649
SA810ID10
Description text
Shutter actuator, 4 x AC 230 V, 6 A
SA810ID14
Quantity unit
PCE
SA810ID15
1.000
SA010ID06
Manufacturer’s web address
http://www.siemens.com/buildingtechnologies
SUPPORTLINK
Supportlink
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
20210428
ETIMCLASSC
ETIM Classcode
EC001330
ETIMCLASSN
ETIM Classname
Shutting actuator for bus system
IFCEXPORT
IfcAsExport
IfcShadingDevice.SHUTTER
OMNICLASSNU
Omniclass number
23-35 37 17 13
OMNICLASS
Omniclass title
Dimmers
UNICLASSC
Uniclass code
Pr_75_70_27_22
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D