Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ifm electronic
Description
N95001 - Détecteurs pour actionneurs 1/4 de tour
Nomenclature
N95001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
N95001: Détecteur inductif; 40 x 26 x 60 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x no
DESCLONG
Langbeschreibung
Détecteur inductif; 40 x 26 x 60 mm; Portée 4 mm non encastrable; 2 x normalement fermé; DC; NAMUR; M12 / Rd24 Connecteur; IP 67; 3 fils; Température ambiante -20...70 °C; Fréquence de commutation 250 Hz
BN
Bestellnummer
N95001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
fiche technique
fiche technique
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D