Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-V3-E1-V5 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-V3-E1-V5
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB2-V3-E1-V5
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-V3-E1-V5
EAN
4050143005758
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB2-V3-E1-V5
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
27.8 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
16 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
10.2 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.083
WIDTH
0.124
DEPTH
0.009
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D