Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB20-U4K-N0-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB20-U4K-N0-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB20-U4K-N0-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB20-U4K-N0-V1
EAN
4050143455355
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB20-U4K-N0-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
20 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD823004
Breite des Sensors
40 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff/Metall
BAD856005
Länge des Sensors
118 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
300.000 Hz
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.280
LENGTH
0.150
WIDTH
0.045
DEPTH
0.045
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D