Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB4-12GM50-E2-5M-PUR - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB4-12GM50-E2-5M-PUR
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB4-12GM50-E2-5M-PUR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E2-5M-PUR
EAN
4050143479276
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB4-12GM50-E2-5M-PUR
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
12 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
53 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2550.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.165
WIDTH
0.082
DEPTH
0.041
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D