Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB8-F33X-E3-AMP - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB8-F33X-E3-AMP
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBB8-F33X-E3-AMP
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB8-F33X-E3-AMP
EAN
4050143258161
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBB8-F33X-E3-AMP
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-35.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
8 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
25 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
73 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
10 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
250.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder sonstige
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.071
WIDTH
0.035
DEPTH
0.018
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D