Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN2-F581-60/180S6-E8-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN2-F581-60/180S6-E8-V1
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN2-F581-60/180S6-E8-V1
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktives Abfrageset NBN2-F581-60/180S6-E8-V1
EAN
4050143298167
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN2-F581-60/180S6-E8-V1
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
2 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
18 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
47 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
18 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
25.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.050
LENGTH
0.100
WIDTH
0.045
DEPTH
0.030
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D