Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN40-U3-UU - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN40-U3-UU
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN40-U3-UU
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN40-U3-UU
EAN
4050143252862
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN40-U3-UU
AAS155001
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
40 mm
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD823004
Breite des Sensors
40 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAD856005
Länge des Sensors
118 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
100.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.300
LENGTH
0.148
WIDTH
0.074
DEPTH
0.037
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D