Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN6-F29B-E2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN6-F29B-E2
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NBN6-F29B-E2
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN6-F29B-E2
EAN
4050143348350
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NBN6-F29B-E2
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
BAD815006
Schaltabstand
6 mm
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD823004
Breite des Sensors
13 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
27 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
9 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.150
WIDTH
0.120
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D