Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB1,5-6,5M25-N0-10M - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB1,5-6,5M25-N0-10M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCB1,5-6,5M25-N0-10M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB1,5-6,5M25-N0-10M
EAN
4050143456048
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCB1,5-6,5M25-N0-10M
AAS155001
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
1.5 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
6.5 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder glatt
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
BAD856005
Länge des Sensors
25 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
2000.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.075
WIDTH
0.075
DEPTH
0.005
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D