Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NCB40-FP-W-P4 - Induktive Sensoren
Stückliste
NCB40-FP-W-P4
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NCB40-FP-W-P4
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NCB40-FP-W-P4
EAN
4050143080342
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NCB40-FP-W-P4
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
BAD815006
Schaltabstand
40 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
AC
BAD823004
Breite des Sensors
80 mm
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
BAD856005
Länge des Sensors
80 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
40 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
20.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraub-/Federzuganschluss
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.510
LENGTH
0.124
WIDTH
0.101
DEPTH
0.050
CTC
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D